Extensores de conectores, sensores piezoeléctricos de carcasa corta, conectores, rosca y longitud personalizados / 6482A

Los prolongadores de conector del tipo 6482A están disponibles en diferentes configuraciones y son necesarios para el montaje de sensores piezoeléctricos de carcasa corta.

6482A

Los prolongadores de conector del tipo 6482A están disponibles en diferentes configuraciones y son necesarios para el montaje de sensores piezoeléctricos de carcasa corta.
Características/ventajas principales
  • Extensores de conectores necesarios para el montaje de sensores piezoeléctricos (PE) de carcasa corta
  • Conectores, rosca y opciones de longitud personalizables
  • Conector: BNC, TNC, UNF 10-32 neg. (micropuntos)
  • Rosca: M7x0,75, 5/16-24 UNF
  • Longitud: longitud fija (10 mm) o longitud personalizada (de 13 a 200 mm)
  • Temperatura máxima de funcionamiento 165°C
undefined
Carga
Carga