Familia de módulos temporizadores para medición y encendido de encendedores pirotécnicos / K3889AS

Módulo de expansión KiTimer 2.0 para la unidad base del sistema estacionario tipo K3800AS, utilizada en entornos de laboratorio.

K3889AS

Módulo de expansión KiTimer 2.0 para la unidad base del sistema estacionario tipo K3800AS, utilizada en entornos de laboratorio.
Características/ventajas principales
  • Encendedores pirotécnicos en pruebas estacionarias
  • Ajuste de la corriente de encendido, la duración del impulso y el tiempo de retardo
  • Registro de las curvas de tiempo de encendido, corriente y tensión
  • El "Enchufe inhibidor" evita el encendido involuntario
  • Programación y control mediante el software CrashDesigner
  • Se instala fácilmente en la unidad base del sistema estacionario
  • Salidas de conmutación adicionales disponibles para la infraestructura de pruebas

El módulo KiTimer 2.0 se instala fácilmente en una ranura libre de la unidad base del sistema estacionario. La programación y la activación/control durante el funcionamiento se realizan mediante software (CrashDesigner). Se dispone de salidas de conmutación adicionales para la interacción con el resto de la infraestructura de pruebas.

Carga
Carga