Fuentes de alimentación para acelerómetros K-Beam, 15 canales / 5146A
5146A
Estas fuentes de alimentación fáciles de usar proporcionan una interfaz entre los acelerómetros capacitivos y los instrumentos de medición.
Características/ventajas principales
- Para acelerómetros de haz K
- Alimenta hasta 15 sensores monoaxiales o hasta 5 triaxiales
- Función de caja de conexiones con salidas de conectores BNC al panel frontal y posterior
- Alimentación de la unidad mediante fuente de alimentación de 100-240 V CA o batería de 12 V CC
El tipo 5146A es una fuente de alimentación Multicanal para su uso con sensores K-Beam. Cada unidad puede alimentar hasta 15 acelerómetros de un eje o 5 acelerómetros triaxiales.
Carga
Carga