Galgas extensométricas de mano, a pilas / 4703B
4703B
El medidor manual de galgas extensométricas es un dispositivo de medición universal, independiente de la corriente alterna, para la comprobación de equipos de medición de fuerzas y par mediante verificación con sensores basados en galgas extensométricas.
Características/ventajas principales
- Entrada de galga extensométrica ancha: 0,8 ... 5 mV/V, puente completo
- Error de linealidad: <0.05%
- Pantalla LCD de 5 dígitos
- Visualización de valores momentáneos, máx. y mín.
- 16 rangos de medición programables (método de 2 puntos) con función de tara
El dispositivo electrónico de medición Tipo 4703B para sensores de galgas extensométricas es móvil e independiente de la corriente alterna.
Está equipado con una pantalla retroiluminada y bien legible. Manejo sencillo mediante teclas en el panel frontal con todas las funciones importantes (p. ej. tarado, indicación del valor mínimo y máximo, selección rápida del Rango de medición). El menú intuitivo facilita la parametrización.
El Sensor de deformación o el Sensor de par de anillos rozantes pueden conectarse directamente. La unidad de medida de la pantalla se puede definir libremente.
Se pueden visualizar los siguientes valores: valor momentáneo, valor máximo, valor mínimo, sobrecarga, unidades y carga de la batería.
La unidad de medida es resistente a las salpicaduras (IP54) y se entrega en un maletín sólido.
Es posible una calibración acreditada del 4703B y del sensor como cadena de medición.
Carga
Carga