Generadores de carga de mano para pruebas de amplificadores de carga / 5363A

5363A
Este dispositivo portátil es un generador de carga móvil alimentado por batería para pruebas funcionales y ajustes básicos de amplificadores de carga.
Los controles manuales permiten un ajuste rápido de la salida de señal deseada. El botón "On" está protegido contra disparos accidentales.
Características/ventajas principales
- Señal de salida: ≈0 ... ±100000 pC
- Ajuste con potenciómetro de 10 vueltas
- Conmutador de polaridad y pulsador de activación/desactivación de la salida
- Error de precisión de lectura: <±3%
- Salida de tensión para medición de referencia
Este generador de carga puede conectarse en lugar de un sensor o en paralelo además de un sensor en la cadena de medición. El aparato sólo debe conectarse a un único amplificador cada vez. Los cables utilizados para la conexión del generador de carga al amplificador no deben superar una longitud de 3 m. El ajuste visual a través del potenciómetro permite una precisión de <±3%, por lo que la precisión para un determinado rango puede aumentarse mediante una contramedida previa de la tensión de salida.
Carga
Carga