Generadores de presión para calibración y verificación de sensores / Pressure Generator

Estos generadores de presión son adecuados para la calibración y verificación de sensores de presión piezoeléctricos.

Pressure Generator

Estos generadores de presión son adecuados para la calibración y verificación de sensores de presión piezoeléctricos.
Características/ventajas principales
  • Probado para sensores de presión piezoeléctricos
  • Hasta 10000 bar de presión hidráulica
  • Carga cuasiestática y dinámica disponible
  • Posibilidad de múltiples calibraciones simultáneas
Los generadores de presión de Kistler se han desarrollado específicamente para calibrar o verificar sensores de presión piezoeléctricos. Hay disponibles generadores de presión para impulsos cortos (<10 ms de duración del impulso), así como cuasiestáticos (10 a 30 s de duración del impulso). Esto permite calibraciones precisas, así como calibraciones de sensores IEPE con constantes de tiempo cortas. Ambos Tipos de generadores de presión se utilizan en procedimientos acreditados en los laboratorios Kistler.
Carga
Carga