Registrador de transitorios para eventos de alta velocidad de hasta 20 MS/s/Ch, entradas de carga y tensión / 2529A

2529A
Características/ventajas principales
- Señales de carga de gran ancho de banda @ ≥500 kHz
- Altas velocidades de muestreo de hasta 20 MS/s/Ch
- Entradas IEPE y de tensión
- Entrada y salida de disparo dedicadas
- Ideal para mediciones EPVAT (AEP-97), CIP y SAAMI
Los sensores rápidos y precisos requieren un acondicionador de señal y una adquisición de datos igual de eficaces para rendir realmente al máximo nivel. El registrador de transitorios tipo 2529A está diseñado para medir estas señales altamente dinámicas para entradas de carga, tensión e IEPE. El extraordinario ancho de banda y la alta frecuencia de muestreo permiten mediciones precisas de eventos de alta velocidad, lo que permite lecturas de pico exactas incluso para los transitorios más rápidos.
El registrador de transitorios puede proporcionar Acondicionamiento de la señal y adquisición de datos para estas señales, todo en un dispositivo compacto, minimizando las fuentes de error y mejorando la confianza general en los valores medidos.
El registrador de transitorios puede configurarse libremente para adaptarse a cualquier aplicación, desde la monitorización de grandes volúmenes de producción hasta la I+D más compleja.