Grandes placas de fuerza 3D, rango de medición Fz -10 a 20 kN / 9287C
9287C
Placa de fuerza versátil, construcción ligera para mediciones dinámicas, rango de medición extremadamente amplio, excelente precisión y gran frecuencia natural.
Características/ventajas principales
- Rango de medición extremadamente amplio (-10 ... 20 kN)
- Excelente precisión de medición
- Alta frecuencia natural
- Aplicación versátil
- Umbral Fz <250 mN
Las Placas de fuerza multicomponente del Tipo 9287C constan de una placa superior de sándwich de aluminio de construcción avanzada y ligera y cuatro sensores de fuerza piezoeléctricos de 3 componentes incorporados. De este modo, son extremadamente rígidas en su conjunto y permiten realizar mediciones en un rango de frecuencias útil muy amplio. Gracias a las propiedades especiales de los sensores piezoeléctricos, las placas de fuerza son muy sensibles y pueden medir simultáneamente fenómenos muy dinámicos que se producen en una amplia gama de aplicaciones.
Carga
Carga