Instrumento de evaluación KiTorq Stator para sistema de brida de medición del par de giro / 4541A

4541A
La unidad de evaluación KiTorq (Stator Tipo 4541A) alimenta el rotor KiTorq y recibe los valores medidos sin contacto.
Características/ventajas principales
- Unidad de evaluación de alta precisión para sistemas de medición KiTorq
- Uso universal con diferentes rotores
- Salidas de tensión y frecuencia libremente escalables
- Baja altura de instalación
El estator KiTorq Tipo 4541A y el rotor KiTorq Tipo 455xA componen la brida de medición de par KiTorq System. El estator suministra energía al rotor, recibe y procesa los datos de medición y proporciona salidas de tensión y frecuencia. Las salidas pueden tararse a través de la interfaz digital o pulsando un botón. Las salidas pueden configurarse a través de la interfaz digital. Esto permite, por ejemplo, utilizar la salida para medir el par con un filtro de paso bajo diferente al de una segunda salida de par utilizada con fines de control. También es posible convertir la velocidad en una señal de tensión. También pueden aplicarse diferentes factores de escala a diferentes Enchufes. El estator KiTorq Tipo 4541A puede utilizarse junto con un rotor del sistema KiTorq. Utilizando la clave de pedido, el estator puede adquirirse individualmente o como cadena de medición de par calibrada, junto con un rotor Tipo 455xA. La unidad de evaluación de par estándar (estator) se envía calibrada. La calibración de toda la cadena de medición, compuesta por el rotor KiTorq y un estator KiTorq, puede solicitarse utilizando la clave de pedido del rotor.
Carga
Carga