Interfaces de placa a placa caja de pared para sistemas KiHUB, no reforzada / K3980B

K3980B
Estas cajas murales proporcionan una interfaz entre las partes embarcadas y no embarcadas de los sistemas de medición KiHUB; pertenecen a la familia Tipo K3980B.
Características/ventajas principales
- Fuente de alimentación de 56 V y hasta 450 W de potencia
- Filtrado del suministro principal
- Indicación del estado de la carga
- Interfaz Ethernet LAN 100Base-TX
- Transferencia de señales de disparo y sincronización
- Interfaz de activación opcional
- Interfaz digital opcional
La Wall Box es la conexión fuera de borda para el cable de arrastre conectado a los sistemas KiHUB embarcados (Tipo K878A o K3789A). De este modo, se establece un enlace recíproco entre los sistemas de medición distribuidos (a bordo y fuera de bordo). La tensión de alimentación externa a la entrada principal de la Wall Box puede variar en un amplio rango de 85 V a 264 V CA. No es necesaria la adaptación manual mediante configuración. La Wall Box está equipada con un conmutador Ethernet TCP/IP integrado (100 Mbit/s) para conectar el PC de la sala de control directamente o a través de LAN al sistema de a bordo mediante un cable de arrastre y a la interfaz digital web-IO opcional. Mediante el web-IO opcional es posible controlar, adquirir y supervisar la señal de conmutación de dos entradas digitales y dos salidas digitales a través de TCP/IP Ethernet. El conector Star Point ofrece la posibilidad de conectar la Wall Box a una unidad central de distribución de disparo, por ejemplo Trigger Star Point (Tipo K3981B), para transferir una señal de sincronización maestra y/o un disparo generado en el banco de pruebas. Además, se dispone de una interfaz de disparo opcional con: entradas de disparo para interruptores y salidas de colector abierto (2x T0, 1x inicio de registro), salidas de disparo optoaisladas de colector abierto (máx. 48 V / 500 mA - 4x T0, 1x inicio de registro, 2x salidas de sincronización optoaisladas). El disparador de inicio de grabación es siempre bidireccional, mientras que el disparador T0 puede utilizarse en un modo unidireccional más rápido y requiere un segundo par de cables.
Carga
Carga