KiRoad Performance para transductores de fuerza de rueda RoaDyn S6xy / 9817B

Las unidades electrónicas KiRoad Performance para los transductores de fuerza de rueda (WFT) RoaDyn S6xy proporcionan alimentación, configuración, procesamiento de señales y salida de datos para hasta cuatro WFT para pruebas en vehículos y laboratorios.

9817B

Las unidades electrónicas KiRoad Performance para los transductores de fuerza de rueda (WFT) RoaDyn S6xy proporcionan alimentación, configuración, procesamiento de señales y salida de datos para hasta cuatro WFT para pruebas en vehículos y laboratorios.
Características/ventajas principales
  • DSP rápidos para tiempos de ejecución extremadamente cortos
  • Varias opciones de salida digital y analógica
  • La base de datos WFT integrada administra los datos de calibración y las configuraciones, incluida la exportación ISO
  • Funcionamiento inalámbrico con dispositivos móviles compatibles con WLAN
  • Preparado para ampliar la conectividad de datos con otros sensores Kistler
La unidad KiRoad Performance adquiere las señales digitales de las células de carga individuales conectadas a la familia de electrónica de rueda Tipo 5241A (aplicación giratoria en pruebas en carretera) o a la familia de electrónica de buje Tipo 5243A (aplicación estacionaria en el laboratorio de pruebas) y las transforma en tiempo real en un sistema de coordenadas del vehículo incluyendo el cálculo necesario de los restantes componentes del vector de fuerza. Los modernos procesadores de señales digitales (DSP) proporcionan una gestión de datos potente y sincrónica con opciones de ampliación orientadas al futuro, de modo que el dispositivo es capaz de dominar cualquier situación de aplicación. La tarjeta de función maestra procesa los datos de medición de hasta cuatro WFT, incluidos los canales adicionales relacionados, y proporciona salida de datos en varios formatos. Los WFT y los parámetros del sistema se configuran de forma intuitiva mediante una interfaz gráfica basada en navegador a través de una conexión inalámbrica, ordenadores conectados a una LAN (tableta) o smartphones. El software KiCenter (incluido en el volumen de suministro) proporciona una administración completa de los ajustes y de las bases de datos internas.
Carga
Carga