Lineas Sensores de cuarzo compactos para Weigh In Motion (WIM) / 9196A

9196A
Los sensores de cuarzo Lineas Compact, instalados permanentemente, miden las cargas de las ruedas y los ejes para determinar el peso bruto del vehículo en condiciones de tráfico rodado.
Características/ventajas principales
- Tecnología exclusiva de cristal de cuarzo
- Gran precisión de medición
- Instalación rápida y sencilla en el pavimento
- Diseño robusto del sensor para una mayor durabilidad
- Insensible a las fluctuaciones de temperatura
- Rendimiento rentable de Weigh In Motion
Los sensores Lineas Compact Weigh In Motion (tipo 9196A) son sensores de fuerza con elementos de cuarzo especialmente diseñados para medir las cargas de las ruedas y los ejes de los vehículos de carretera. Los sensores se instalan en el pavimento de la carretera y proporcionan señales de medición de gran precisión. Cuando se aplica fuerza a los sensores, los elementos de cuarzo producen una señal de carga eléctrica proporcional a la fuerza aplicada. Los sensores Lineas Compact requieren la conexión a un amplificador de carga externo (Tipo 5163A, incluido en los registradores de datos Weigh In Motion Data Loggers Tipo 5204A). Los registradores de datos Weigh In Motion convierten las señales de carga eléctrica en peso de rueda, eje y peso bruto del vehículo y obtienen información sobre la clasificación del vehículo.
Carga
Carga