Sensores de cuarzo Lineas para Weigh In Motion (WIM) / 9195G

Los sensores de cuarzo Lineas instalados permanentemente miden las cargas de las ruedas y los ejes para determinar el peso bruto del vehículo en condiciones de tráfico rodado.

9195G

Los sensores de cuarzo Lineas instalados permanentemente miden las cargas de las ruedas y los ejes para determinar el peso bruto del vehículo en condiciones de tráfico rodado.
Características/ventajas principales
  • Tecnología exclusiva de cristal de cuarzo
  • Gran precisión de medición
  • Instalación rápida y sencilla en el pavimento
  • Diseño robusto del sensor para una mayor durabilidad
  • Insensible a las fluctuaciones de temperatura
Los sensores de Lineas Weigh In Motion (Tipo 9195G) son sensores de fuerza con elementos de cuarzo especialmente diseñados para medir las cargas de ruedas y ejes de vehículos de carretera. Los sensores se instalan en el pavimento de la carretera y proporcionan señales de medición de gran precisión. Cuando se aplica fuerza a los sensores, los elementos de cuarzo producen una señal de carga eléctrica proporcional a la fuerza aplicada. Los sensores Lineas requieren la conexión a un amplificador de carga externo (Tipo 5163A, incluido en los Registradores de Datos Weigh In Motion Tipo 5204A). Los registradores de datos Weigh In Motion convierten las señales de carga eléctrica en peso de rueda, eje y peso bruto del vehículo y obtienen información sobre la clasificación del vehículo.
Carga
Carga