Llaves de análisis, llaves de mano dinamométricas y de ángulo de rotación / 5413-1500

5413-1500
Las principales aplicaciones de las llaves de análisis son las mediciones de par y de ángulo de rotación, así como las funciones especiales asociadas a la unidad de medición y evaluación INSPECTpro.
Características/ventajas principales
- Función como Sensor de par y ángulo de rotación
- Funciones de apriete según VDI/VDE 2645
- Pruebas relacionadas con el punto de fijación con CEUS y la unidad de medición y evaluación INSPECTpro
Las llaves de análisis constan de un mango con una toma de conexión integrada para conectar la llave con un cable sensor a una unidad de medición y evaluación, una unidad de control con indicador de estado LED, un tubo de acero con una varilla de flexión integrada con galgas extensométricas para la medición del par y un giroscopio para la medición del ángulo de rotación sin referencia, así como un portaherramientas para la herramienta enchufable. La pantalla LED de estado de la llave de análisis proporciona información sobre el estado de funcionamiento y el momento en que se obtiene el valor objetivo (cuando se utiliza en la unidad de medición y evaluación INSPECTpro). El sistema Autocode integrado permite detectar y calibrar automáticamente el sensor cuando se conecta a sistemas de medición debidamente equipados. Las llaves de análisis se entregan con un certificado de calidad. Previa solicitud, las llaves de análisis se calibran con trazabilidad en nuestro laboratorio de calibración acreditado por el DAkkS.
Carga
Carga