Barreras de luz en horquilla, infrarrojos, anchura de la horquilla 70 a 150 mm, conector M12 de 4 pines / PRI

Se trata de barreras de luz de bastidor compacto con electrónica integrada para el control de la expulsión y el recuento de piezas pequeñas.

PRI

Se trata de barreras de luz de bastidor compacto con electrónica integrada para el control de la expulsión y el recuento de piezas pequeñas.
Características/ventajas principales
  • Salida de conmutación PNP
  • Frecuencia de conmutación: máx. 1 kHz
  • Función de conmutación normalmente abierto / normalmente cerrado (NO/NC)
  • Sensibilidad dinámica y estática ajustables
  • Extensión de pulso 1 ... 100 ms ajustable
  • Tensión de funcionamiento: 12 ... 24 VDC
  • Conexión: Enchufe M12, 4 pines
Las barreras fotoeléctricas de marco PRI son ideales para interrogar y contar objetos pequeños que se mueven rápidamente, independientemente de las propiedades de su material y superficie. La función estática garantiza además que no haya piezas en la banda luminosa activa. Los cuerpos de los marcos tienen un grosor de 15 mm y son al mismo tiempo robustos y compactos gracias a la electrónica integrada en la carcasa. Esto permite un montaje fácil y una conexión eléctrica sencilla mediante un conector M12 de 4 pines.
Carga
Carga