Barreras de luz en horquilla, infrarrojos, anchura de la horquilla 96 mm, conector M12 de 4 pines / PRX
PRX
Se trata de barreras fotoeléctricas de marco de alta resolución con rejilla fotoeléctrica cruzada y electrónica integrada para piezas planas en forma de disco.
Características/ventajas principales
- Salida de conmutación PNP
- Frecuencia de conmutación: máx. 1 kHz
- Función de conmutación normalmente abierto / normalmente cerrado (NO/NC)
- Sensibilidad dinámica y estática ajustables
- Extensión de pulso 1 ... 100 ms ajustable
- Tensión de funcionamiento: 12 ... 24 VDC
- Conexión: Enchufe M12, 4 pines
La barrera óptica con marco PRX de alta resolución y rejilla fotoeléctrica cruzada detecta los objetos más pequeños a partir de un diámetro de 0,9 mm. Es ideal para interrogar y contar piezas pequeñas, planas y con forma de disco, independientemente de su material y del estado de su superficie. Además, la función estática garantiza que no haya piezas en la banda luminosa activa. El cuerpo del marco tiene un grosor de 15 mm y es al mismo tiempo robusto y compacto gracias a la electrónica integrada en la carcasa. Esto permite un montaje fácil y una conexión eléctrica sencilla mediante un conector M12 de 4 pines.
Carga
Carga