Marcos de montaje para placas de fuerza del Tipo 9260AA / 9428A
9428A
El marco de montaje del Tipo 9428A permite una instalación fácil y modular de las placas de fuerza portátiles Tipo 9260AA en el suelo.
Características/ventajas principales
- Montaje versátil
- Fácil instalación
- Modular
- Construcción Ligera
- Nivel ajustable
Los marcos de montaje del Tipo 9428A permiten la instalación modular en el suelo de las placas de fuerza portátiles del Tipo 9260AA y de los maniquíes de los Tipos 9418A3, 9418A5 y 9418A6. Para ello, los bastidores están disponibles en diferentes tamaños. Los marcos de montaje son de aluminio y se montan fácilmente. Los marcos se fijan a los cimientos con una lechada adecuada. Se pueden combinar libremente diferentes marcos de montaje para permitir la instalación de placas de fuerza que se extiendan por varios marcos. Alternativamente, los maniquíes de los Tipos 9418A3 y 9418A6 pueden montarse en los marcos en lugar de las placas de fuerza del mismo tamaño. Para evitar que se produzcan derivaciones de fuerza, después del montaje queda un espacio de 3 mm entre las placas de fuerza y los maniquíes.
Carga
Carga