Martillos de impulso con salida IEPE, rango de fuerza alta ampliado / 9728A

Los martillos de impulso del Tipo 9728A se utilizan para suministrar un impulso de fuerza medible (amplitud y contenido de frecuencia) para excitar una estructura mecánica sometida a ensayo.

9728A

Los martillos de impulso del Tipo 9728A se utilizan para suministrar un impulso de fuerza medible (amplitud y contenido de frecuencia) para excitar una estructura mecánica sometida a ensayo.
Características/ventajas principales
  • Baja impedancia, modo tensión
  • El elemento sensor de cuarzo garantiza la estabilidad a largo plazo
  • Accesorios para diversas aplicaciones
  • Cable sensor integrado en el mango del martillo
  • Conformidad CE
La respuesta dinámica de una estructura mecánica, ya sea en fase de desarrollo o en un entorno de uso real, puede determinarse fácilmente mediante ensayos de fuerza por impulsos. Utilizando un analizador FFT, puede determinarse la función de transferencia de la estructura a partir de un impulso de fuerza generado por el impacto de un martillo de impulsos y la señal de respuesta medida con un acelerómetro. El método de ensayo de fuerza de impulso proporciona amplia información sobre la frecuencia y el comportamiento de atenuación del sistema sometido a ensayo. La cabeza de acero inoxidable de un martillo de fuerza de impulsos está equipada con un sensor de fuerza de cuarzo de baja impedancia que acepta puntas de impacto de dureza variable. Una selección de puntas de acero, plástico, PVC y caucho, junto con una masa extensora, permiten adaptar el martillo para impartir a la estructura de ensayo un espectro deseado de frecuencias. Para medir la respuesta de las muestras de ensayo, desde estructuras de paredes finas hasta puentes de acero, se dispone de acelerómetros de cuarzo que funcionan en modo de tensión y son insensibles a la deformación de la base, los transitorios térmicos y el movimiento transversal.
Carga
Carga