Módulo de unión NC electromecánico NCFC, Servoprensa para un módulo de unión NC compacto y de peso optimizado / 2163A

2163A
Módulo de unión NCFC Tipo 2163A (en dos tamaños de 55 y 80 kN) con sensor de fuerza de galga extensométrica integrado para procesos de ensamblaje y unión controlados por fuerza y desplazamiento. Módulo de unión compacto de peso optimizado con el menor espacio de instalación para un peso óptimo, especialmente para robots.
Características/ventajas principales
- Peso optimizado, ideal para aplicaciones robóticas
- Dimensiones compactas
- Solución de un solo cable para el servomotor para facilitar la instalación
- Alta velocidad de movimiento para tiempos de ciclo cortos
- Compensación activa de la deformación para aumentar la precisión de posicionamiento
Las carcasas de peso optimizado del Tipo 2163A incluyen un Sensor de fuerza de galga extensométrica con placa de circuito amplificador integrada.
El movimiento se realiza mediante un husillo roscado accionado por un servomotor conectado mediante transmisión por correa y caja de engranajes. El motor de accionamiento lleva integrado un encóder absoluto para un posicionamiento preciso. El motor es un servomotor de CA de conmutación eléctrica accionado por un servoamplificador. Este servoamplificador proporciona una velocidad constante, independientemente de la carga. Se admiten funciones estándar como el prensado en bloque, el prensado en posición y el prensado controlado por realimentación de fuerza, así como el posicionamiento intermedio. Un freno de retención para NCFC está disponible como opción. El Módulo de unión NC NCFC puede funcionar con el servoamplificador IndraDrive C en combinación con maXYmos NC Tipo 5847. La comunicación entre IndraDrive C y maXYmos NC tiene lugar en tiempo real a través de SERCOS III. A bordo hay disponibles varias interfaces esclavas de bus de campo para el control del cliente. PROFIBUS, PROFINET, EtherNet/IP o incluso EtherCAT pueden utilizarse con el maXYmos NC a elección del cliente. Los datos de calidad se pueden transmitir a través de la interfaz Ethernet mediante diferentes protocolos y se puede realizar una visualización a través de VNC o una copia de seguridad de los datos.
Carga
Carga