Módulo de unión NC electromecánico NCFE, Servoprensa para procesos de unión sencillos y sensibles a los costes. / 2162A

2162A
Características/ventajas principales
- Diseño rentable
- Pulsador de dirección de medición
- Dimensiones compactas
- Filosofía de funcionamiento uniforme con maXYmos NC
Los módulos de unión NCFE Tipo 2162A constan de una carcasa en la que está integrado un sensor de fuerza de galga extensométrica. El movimiento se produce por medio de un husillo roscado accionado mediante correa o caja de engranajes por un motor. Este motor dispone de un codificador absoluto para el posicionamiento exacto. El motor de accionamiento es un servoaccionamiento de CA de conmutación electrónica controlado por un servoamplificador. Se garantiza una velocidad de revolución constante y, por tanto, una velocidad de movimiento constante. Se admiten funciones estándar como el prensado en bloque, el prensado en posición y el prensado controlado por realimentación de fuerza, así como el posicionamiento intermedio. El módulo de unión NC NCFE puede funcionar con el servoamplificador IndraDrive Cs en combinación con maXYmos NC Tipo 5847B . La comunicación entre IndraDrive Cs y maXYmos NC se realiza en tiempo real a través de SERCOS III.
A bordo hay disponibles varias interfaces esclavas de bus de campo o E/S digitales para el control proporcionado por el cliente. PROFIBUS, PROFINET, EtherNet/IP o incluso EtherCAT pueden utilizarse con el maXYmos NC en función de las necesidades del cliente. Los datos de calidad pueden transferirse a través de la interfaz Ethernet con varios protocolos, así como puede realizarse una visualización mediante VNC o una copia de seguridad de los datos.