Módulo de unión NC electromecánico NCFH, Servoprensa con motor de eje hueco y diseño compacto / 2151B

Compact electromechanical joining module NCFH with wide measuring range / 2151B

2151B

El Módulo de unión NCFH Tipo 2151B (en dos tamaños) con sensor de fuerza piezoeléctrico integrado para fuerzas nominales de 1 ... 60 kN es excelente para su uso en procesos de montaje y unión supervisados por desplazamiento de fuerza. Ideal para aplicaciones con poco espacio de instalación y elevados requisitos dinámicos.
Características/ventajas principales
  • Dinámica excepcional (velocidad de hasta 700 mm/s)
  • Dos tamaños cubren el Rango de medición de 1 ... 60 kN
  • Diseño compacto sin cinturón
  • Compensación activa de la compresión del proceso para un posicionamiento exacto
  • Codificador absoluto, elimina la determinación del punto de referencia
  • Mantenimiento especialmente reducido

Los módulos de unión NC NCFH Tipo 2151B constan de una robusta carcasa con el sensor de desplazamiento, el encóder absoluto integrado, el sensor piezoeléctrico de fuerza de tracción/compresión y el amplificador de carga. Las fuerzas de compresión o tracción que inciden sobre el sensor crean una carga eléctrica proporcional en el elemento de medición piezoeléctrico, que el amplificador de carga integrado convierte en una señal de tensión analógica. El motor de accionamiento es un servomotor de CA de eje hueco y conmutación eléctrica controlado por un servoamplificador. Este servoamplificador proporciona una velocidad constante independiente de la carga. Se admiten funciones estándar como el prensado en bloque, el prensado en posición y el prensado controlado por realimentación de fuerza, así como el posicionamiento intermedio. El módulo de unión NC NCFH puede funcionar con el servoamplificador IndraDrive en combinación con maXYmos NC Tipo 5847. La comunicación entre IndraDrive y maXYmos NC tiene lugar en tiempo real a través de SERCOS III. A bordo hay disponibles varias interfaces esclavas de bus de campo para el control del cliente. PROFIBUS, PROFINET, EtherNet/IP o incluso EtherCAT pueden utilizarse con el maXYmos NC a elección del cliente. Los datos de calidad se pueden transmitir a través de la interfaz Ethernet mediante diferentes protocolos y se puede realizar una visualización a través de VNC o una copia de seguridad de los datos.

Carga
Carga