Módulo de unión NC electromecánico NCFN, Servoprensa, diseño estándar para fuerza media a alta / 2153A

2153A
El módulo de unión NCFN Tipo 2153A con sensor de fuerza de galga extensométrica integrado para fuerzas nominales de 5 ... 300 kN es excelente para su uso en procesos de montaje y unión supervisados por desplazamiento de fuerza.
Características/ventajas principales
- Diseño robusto y flexible
- Amplio Rango de medición con fuerza nominal de 5 ... 300 kN*.
- Carreras más largas de hasta 1000 mm*.
- Ciclo de trabajo del 100% para fuerza máxima (caja de cambios especial)
- Disponible para aplicaciones de compresión y tracción
- Gran precisión de medición en todos los rangos
- *A petición: fuerzas superiores > 300 kN, carreras más largas, versión angular
Los módulos de unión NC NCFN Tipo 2153A constan de una robusta carcasa con un sensor de fuerza de tensión/compresión de galga extensométrica integrado. El motor de accionamiento lleva integrado un encóder absoluto para un posicionamiento preciso. El motor es un servomotor de CA de conmutación eléctrica accionado por un servoamplificador. Este servoamplificador proporciona una velocidad constante, independientemente de la carga. Se admiten funciones estándar como el prensado en bloque, el prensado en posición y el prensado controlado por realimentación de fuerza, así como el posicionamiento intermedio.
El Módulo de unión NC NCFN puede funcionar con el servoamplificador IndraDrive en combinación con maXYmos NC Tipo 5847 . La comunicación entre IndraDrive y maXYmos NC tiene lugar en tiempo real a través de SERCOS III. A bordo hay disponibles varias interfaces esclavas de bus de campo para el control del cliente. PROFIBUS, PROFINET, EtherNet/IP o incluso EtherCAT pueden utilizarse con el maXYmos NC a elección del cliente. Los datos de calidad se pueden transmitir a través de la interfaz Ethernet mediante diferentes protocolos y se puede realizar una visualización a través de VNC o una copia de seguridad de los datos.
Carga
Carga