Módulo de unión NC electromecánico NCFR, Servoprensa para procesos de unión y movimiento de rotación / 2161A

El módulo de unión NC NCFR Tipo 2161A, con dos motores de eje hueco y sensores integrados que miden la fuerza, el desplazamiento, el ángulo del cigüeñal y el par (opcional), es óptimo para su uso en procesos de ensamblaje y unión supervisados en los que intervienen movimientos giratorios en combinación con movimientos lineales.

2161A

El módulo de unión NC NCFR Tipo 2161A, con dos motores de eje hueco y sensores integrados que miden la fuerza, el desplazamiento, el ángulo del cigüeñal y el par (opcional), es óptimo para su uso en procesos de ensamblaje y unión supervisados en los que intervienen movimientos giratorios en combinación con movimientos lineales.
Main features / advantages
  • Diseño compacto gracias a los motores de eje hueco
  • Parametrizado
  • Máximo dinamismo gracias a una tecnología de propulsión de vanguardia
  • Alta velocidad de desplazamiento con hasta 400 mm/s
  • Codificador absoluto de desplazamiento y ángulo del cigüeñal
  • Sensor de par opcional con amplificador

Con servomotores de eje hueco integrados, los módulos de unión NC NCFR Tipo 2161A destacan por sus dimensiones compactas y su peso excepcionalmente bajo.

Este diseño proporciona a ambos accionamientos la máxima dinámica y movimientos lineales y giratorios totalmente independientes. Los motores de accionamiento son servomotores de CA de eje hueco y conmutación eléctrica controlados por dos servocontroladores. Se garantiza una velocidad de rotación constante, es decir, una velocidad de movimiento constante. Se admiten funciones estándar, como el prensado en bloque, el prensado en posición y el prensado controlado por realimentación de fuerza, así como el posicionamiento intermedio y la rotación por señal, ángulo, par e incluso control de par. El monitor XY maXYmos NC se encarga de la activación de los servocontroladores y del análisis del sensor de fuerza piezoeléctrico y del Sensor de deformación de galgas extensométricas tanto para el ángulo del cigüeñal como para el desplazamiento. El módulo de unión NC NCFR funciona con servocontroladores IndraDrive, en combinación con maXYmos NC Tipo 5847B1. La comunicación entre los servocontroladores y maXYmos NC se realiza en tiempo real a través de SERCOS III. A bordo hay disponibles varias interfaces esclavas de bus de campo para el control proporcionado por el cliente. PROFIBUS, PROFINET, EtherNet/IP o incluso EtherCAT pueden utilizarse con el maXYmos NC según la selección del cliente. Los datos de calidad se pueden transmitir a través de la interfaz Ethernet mediante diferentes protocolos y se puede realizar una visualización a través de VNC o una copia de seguridad de los datos.

Loading
Loading