Módulo de unión NC electromecánico NCFS, Servoprensa para operaciones de unión con distancia entre ejes pequeña / 2152B

El Módulo de unión NC Tipo 2152B con sensor de fuerza piezoeléctrico integrado y dos rangos de medición predefinidos de 25 kN y 15 kN es ideal para procesos de unión y ajuste a presión con control de fuerza-desplazamiento en configuraciones compactas. Su pequeño diseño permite una distancia entre ejes de 70 mm.

2152B

El Módulo de unión NC Tipo 2152B con sensor de fuerza piezoeléctrico integrado y dos rangos de medición predefinidos de 25 kN y 15 kN es ideal para procesos de unión y ajuste a presión con control de fuerza-desplazamiento en configuraciones compactas. Su pequeño diseño permite una distancia entre ejes de 70 mm.
Características/ventajas principales
  • Distancia entre ejes pequeña de hasta 70 mm
  • Amplificador de carga integral
  • Alta precisión de medición en dos rangos
  • Alta velocidad
  • Gran rigidez
  • Orientación precisa
  • Alto nivel de protección contra sobrecargas de los sensores
El módulo de unión NC NCFS Tipo 2152B consta de una robusta carcasa con sensor de fuerza piezoeléctrico integrado para medir tanto la compresión como la tensión. Su motor dispone de un codificador absoluto para un posicionamiento exacto. Las fuerzas de compresión o tracción que actúan sobre el elemento de medición piezoeléctrico del sensor generan una carga eléctrica proporcional convertida por el amplificador de carga integral en una señal de tensión analógica. El motor de accionamiento es un servomotor de CA de conmutación electrónica controlado por un controlador que garantiza una velocidad constante de rotación y, por tanto, de traslación. Se admiten funciones estándar como el prensado en bloque, el prensado en posición y el prensado controlado por realimentación de fuerza, así como el posicionamiento intermedio. El Módulo de unión NC NCFS puede funcionar con el servoamplificador IndraDrive en combinación con maXYmos NC Tipo 5847 . La comunicación entre IndraDrive y maXYmos NC tiene lugar en tiempo real a través de SERCOS III. A bordo hay disponibles varias interfaces esclavas de bus de campo para el control del cliente. PROFIBUS, PROFINET, EtherNet/IP o incluso EtherCAT pueden utilizarse con el maXYmos NC a elección del cliente. Los datos de calidad se pueden transmitir a través de la interfaz Ethernet mediante diferentes protocolos y se puede realizar una visualización a través de VNC o una copia de seguridad de los datos.
Carga
Carga