Módulo de unión NC electromecánico NCFT, Servoprensa para procesos con fuerzas reducidas / 2157B
2157B
Características/ventajas principales
- Medición de fuerzas de alta precisión por telemetría
- Certificado para uso en sala blanca ISO 14644-1 clase 8 (7 posibles)
- Rango de medición extremadamente amplio de 0,05 ... 1,5 kN
- Alta velocidad para tiempos de ciclo muy cortos
- Alta capacidad de sobrecarga del sensor
Los módulos de unión NC NCFT Tipo 2157B constan de una robusta carcasa con un sensor piezoeléctrico de fuerza de tracción/compresión integrado.
El motor de accionamiento lleva integrado un encóder absoluto para un posicionamiento preciso. Las fuerzas de compresión o tracción que actúan sobre el sensor generan una carga eléctrica proporcional en el elemento de medición piezoeléctrico, que se convierte en una señal de tensión analógica mediante un amplificador de carga integrado. El sensor de fuerza se instala directamente en el conector de la herramienta para obtener la máxima precisión en la medición de fuerzas. Las señales se transmiten por telemetría. Esto significa que no se necesitan cables de conexión adicionales. El motor del módulo de unión NC es un servomotor de CA de conmutación electrónica controlado por una servoelectrónica para garantizar una velocidad de rotación y, por tanto, de traslación constantes. Admite funciones estándar como el prensado en bloque, el prensado en posición y el prensado controlado por realimentación de fuerza, así como el posicionamiento intermedio. Además de una versión recta con carrera de 100 mm, hay disponible una versión angular compacta con carrera de 250 mm. El Módulo de unión NC NCFT puede funcionar con el servoamplificador IndraDrive en combinación con maXYmos NC Tipo 5847. La comunicación entre IndraDrive y maXYmos NC tiene lugar en tiempo real a través de SERCOS III. A bordo hay disponibles varias interfaces esclavas de bus de campo para el control del cliente. PROFIBUS, PROFINET, EtherNet/IP o incluso EtherCAT pueden utilizarse con el maXYmos NC a elección del cliente. Los datos de calidad se pueden transmitir a través de la interfaz Ethernet mediante diferentes protocolos y se puede realizar una visualización a través de VNC o una copia de seguridad de los datos.