Módulo digitalizador DiMod, monocanal o multicanal para maniquíes de pruebas de choque y otras aplicaciones / DTI308

DTI308
Características/ventajas principales
- Desplazamiento de la digitalización al sensor y mayor densidad de integración
- Compatible hacia abajo con todos los sistemas DTI
- Permite su uso en una amplia gama de aplicaciones
- Mayor precisión en la captación y procesamiento de señales
- Mayor número de canales y tiempo de funcionamiento de la grabadora ficticia
- Reducción del riesgo de fallos gracias a la prueba de funcionamiento y el análisis de errores
El DTI308 ofrece una conversión de señal analógica a digital centrada en la eficiencia y la adaptabilidad. Su diseño, que utiliza tecnología embebida, garantiza una construcción compacta y ligera que se integra en diversos sistemas.
Este dispositivo destaca por su adaptabilidad. Gracias a sus funciones de ganancia y desplazamiento ajustables eléctricamente, se adapta a diversos sensores, lo que amplía sus aplicaciones a distintos campos. Su bajo consumo de energía no sólo mejora la eficiencia, sino que también amplía el tiempo de funcionamiento del maniquí al reducir el calentamiento y minimizar el tiempo de enfriamiento antes de las pruebas de choque.
Además, el DTI308 simplifica la gestión del firmware con su función de cargador de arranque integrada, que permite actualizaciones rápidas desde cualquier lugar sin interrupciones.
En resumen, el DTI308 representa eficiencia, adaptabilidad y facilidad en la conversión de señales analógicas a digitales.