Módulos amplificadores piezorresistivos para KiBox2 (PRAQ) / 4667A

4667A
Amplificador para sensores de presión piezorresistivos
Características/ventajas principales
- 1 Canal
- Aislado galvánicamente
- Acondicionamiento de la señal y conversión analógico-digital
KiBox2 permite medir y analizar en el futuro los flujos de potencia dentro de las cadenas cinemáticas estándar (sólo ICE) y complejas (MHEV, PHEV, BEV). Los datos se registran y almacenan a través de la amplia gama de interfaces de entrada que ofrece el sistema, tanto analógicas como digitales. Los datos están totalmente alineados en el tiempo con la posibilidad de aplicar posteriormente calculadoras estándar o definidas por el usuario, en tiempo real, para un análisis "sobre la marcha". Los datos pueden almacenarse, visualizarse y analizarse con el software KiBox2 Cockpit. Para su posterior procesamiento mediante herramientas de análisis fuera de línea estándar del sector, se dispone de un amplio número de formatos de exportación de archivos estándar del sector. Además, el sistema puede interconectarse con un host (normalmente un sistema de automatización de bancos de pruebas o una herramienta de aplicación de sistemas de control), lo que permite la comunicación de datos durante el tiempo de ejecución de las mediciones para la sincronización de los datos de KiBox2 con otros dispositivos y/o el host. Las interfaces de la herramienta KiBox2 despliegan protocolos estándar de la industria y soportan el control remoto (así como la transferencia de datos) cuando éste está disponible en el sistema anfitrión. El sistema admite conectividad inalámbrica para permitir el uso del equipo sin necesidad de cableado de interconexión con el PC anfitrión. Además, la completa capacidad de localización GPS permite al usuario integrar datos de seguimiento basados en la posición durante las pruebas en carretera.
Carga
Carga