Módulos de Adquisición de datos nxt32 para pruebas de choque, para uso con maniquíes o sistemas de a bordo / K3870B

K3870B
Estos módulos de Adquisición de datos para el registro simultáneo de datos en aplicaciones de pruebas de choque vienen con 32 canales analógicos y 16 digitales y una frecuencia de muestreo máxima de 100 kHz.
Características/ventajas principales
- Aplicable a sistemas en maniquí y de a bordo
- 32 canales analógicos y 16 digitales
- Batería de iones de litio integrada
- Comprobación de derivación y compensación de offset programable
- Conexión en cadena de varias unidades sin un concentrador
- Supera las normas SAE J211 e ISO 6487
- Grabación directa en memoria flash
El módulo puede utilizarse como registrador de datos centralizado dentro de maniquíes de pruebas de choque, por ejemplo, WorldSID 50% y 5%. Sin embargo, el nxt32 también puede utilizarse como módulo complementario para registradores a bordo como la familia KiDAU.
Carga
Carga