Módulos de ampliación Fijo KiDAU Avanzado / K3880AS

Son módulos de expansión para el sistema KiDAU estacionario; vienen con 8 entradas analógicas y una frecuencia de muestreo de máx. 100 kHz y pertenecen a la familia Tipo K3880AS.

K3880AS

Son módulos de expansión para el sistema KiDAU estacionario; vienen con 8 entradas analógicas y una frecuencia de muestreo de máx. 100 kHz y pertenecen a la familia Tipo K3880AS.
Características/ventajas principales
  • 8 canales analógicos
  • Excitación de tensión constante
  • Excitación de corriente constante
  • Grabación directa en memoria flash
  • Conformidad con SAE J211 e ISO 6487
  • Compatible con CrashDesigner
El Stationary KiDAU Advanced dispone de ocho entradas analógicas. La aplicación de los distintos conectores, así como la asignación de pines para las 8 entradas analógicas, se realizará mediante distintos paneles SD. Cada canal analógico consta de un amplificador de entrada programable, un circuito de excitación de puente, un filtro de paso bajo y un convertidor A/D de 16 bits. La precisión del amplificador es mejor que el 0,1% y la impedancia de entrada es superior a 10 MΩ. Los valores de ganancia se pueden programar de 0,5 a 10000. Se utiliza una tensión de referencia interna para un control preciso del ajuste del amplificador, que se consigue mediante software. La tensión de excitación del puente es programable por separado para cada Canal. Finalización del puente para medios puentes se puede conmutar internamente. Todos los sensores de corriente pueden ser alimentados, se proporciona una limitación de cortocircuito. A diferencia de los diseños anteriores, el filtro de paso bajo de entrada está diseñado únicamente como filtro antialiasing adaptativo. Todo el filtrado necesario según las clases de filtro SAE debe realizarse en el software de evaluación y análisis o en el CrashDesigner. Cada canal del Stationary KiDAU Advanced tiene su convertidor A/D con una resolución de 16 bits. Todos los canales se muestrean simultáneamente, lo que garantiza que no se produzca falta de tiempo entre los distintos canales. La frecuencia de muestreo máxima es de 100 kHz. Cada canal dispone de un convertidor D/A propio dedicado para la compensación de la tensión de offset. Todos los ajustes se realizan por software, automáticamente o por comando.
Carga
Carga