Módulos de expansión, módulos de entrada digital para el sistema estacionario de adquisición de datos KiDAU / K3840AS

K3840AS
Estos módulos de expansión para el sistema de pruebas de choque KiDAU estacionario vienen con 16 canales digitales y una frecuencia de muestreo de 100 kHz, pertenecen a la familia Tipo K3840AS.
Características/ventajas principales
- 16 canales de entrada digital
- 2 grupos de entrada aislados
- Compatible con niveles de salida CMOS de 5 V
- Pullups internos para señales de entrada
- Frecuencia de muestreo ajustable hasta 100 kHz
Los módulos de entrada digital para el sistema KiDAU fijo tienen 16 entradas digitales aisladas galvánicamente en dos grupos de 8 entradas cada uno. La frecuencia de muestreo máxima es de 100 kHz. Estos dispositivos pueden almacenar datos para un ciclo de 1800 s a una frecuencia de muestreo de 100 kHz, lo que permite al usuario empezar a registrar datos antes de que se inicie realmente la prueba. Esto garantiza el correcto funcionamiento del sistema de medición y evita la pérdida de datos. El punto de disparo se registra y graba como en los sistemas anteriores. No se necesita una fuente de alimentación ininterrumpida para conservar los datos porque se utilizan flash-EEPROM para el almacenamiento de datos.
Carga
Carga