Módulos de expansión para el sistema KiDAU estacionario, módulos de registro de datos para pruebas de choque / K0375AS

K0375AS
Estos módulos de ampliación para el sistema KiDAU estacionario disponen de DTI (interfaz digital de transductores) con hasta 96 canales y una frecuencia de muestreo de 20 kHz; pertenecen a la familia Tipo K0375AS.
Características/ventajas principales
- 8 puertos DTI para conectar hasta 96 canales de medición
- Memoria central con capacidad para más de 400 segundos de adquisición de datos a una frecuencia de muestreo de 20 kHz
- Almacenamiento de datos de medición en memoria flash no volátil
- Compatibilidad con la función de doble disparo SR/T0
- Admite el modo de memoria cíclica y el modo de grabador para la grabación de datos
- Compatible con CrashDesigner a partir de la versión 2.1
El registrador de datos DTI estacionario Tipo K0375AS.08 puede utilizarse a través de su módulo de interfaz de señal con 8 puertos DTI para la adquisición de datos de hasta 96 canales DiMod. A través del bus DTI se pueden conectar hasta 12 canales DiMod. Para la alimentación en el bus DTI conectado, cada puerto DTI dispone de su propio controlador a prueba de cortocircuitos que ajusta la tensión de salida a 5,7 V (con una carga de 500 mA). Con la tensión ajustada a 5,7 V, queda una reserva de tensión de 0,5 V en el cable del bus DTI que es suficiente para una longitud de cable de hasta 5 m a plena carga (se requiere una sección de cable estándar, por ejemplo AWG26). Además, cada puerto DTI dispone de su propio controlador y receptor RS-485 para la transmisión de datos en el bus.
Carga
Carga