Módulos de procesamiento de señales, alta tensión, para medición de tensión sin potencial / M635BH

Los módulos de procesamiento de señales de alta tensión de la familia Tipo M635B se utilizan en la tecnología de medición de colisiones para la medición sin potencial de tensiones de hasta ±1000 V CC CAT II con una precisión mejor que el 0,1% FS.

M635BH

Los módulos de procesamiento de señales de alta tensión de la familia Tipo M635B se utilizan en la tecnología de medición de colisiones para la medición sin potencial de tensiones de hasta ±1000 V CC CAT II con una precisión mejor que el 0,1% FS.
Características/ventajas principales
  • Tensión de entrada: ±1000 VCC (CAT II)
  • Certificado conforme a las normas IEC/EN 61010-1:2010 y 61010-2-030:2010
  • Resistencia a los golpes: 100 g
  • Ancho de banda (3 dB) hasta 10 kH
  • Error de linealidad mejor que ±0,05%.
  • Módulo ID integrable en el Enchufe
El módulo de procesamiento de señales de alta tensión se compone de dos conjuntos separados galvánicamente: a) la parte de alta tensión con alimentación separada galvánicamente y b) la parte de baja tensión con convertidor de tensión y amplificación. Se genera una tensión alterna a partir de la tensión de alimentación del sistema de medición, y un transformador transmite esta tensión de alimentación aislada galvánicamente a la parte de alta tensión. La alta tensión de medición se modula y se transmite galvánicamente separada a la parte de baja tensión. Un demodulador extrae la tensión de medición y la transmite filtrada a un amplificador de instrumentación. La salida de la señal de medida es de 2 V escala completa (FS) con un potencial de CC de Ex/2. El módulo Dallas ID, disponible opcionalmente, está integrado en el conector y permite leer el ID del sensor a través del bus de 1 hilo, siempre que el sistema de medición utilizado admita esta función. El cable de alta tensión viene de serie con dos conectores de laboratorio de 4 mm.
Carga
Carga