Registradores de datos para la adquisición de datos en maniquíes en pruebas de choque / DTI375

DTI375
Línea de registradores de datos en maniquí basados en DTI (interfaz digital de transductores) diseñados para capturar datos medidos en pruebas de choque, todos ellos almacenados en una memoria central.
Características/ventajas principales
- Muy pequeño y ligero para un alto nivel de integración
- Ensamblaje directo en maniquíes de pruebas de choque
- Registro de valores de medición de 72 a 288 canales por registrador
- Reducción significativa del cableado en el maniquí
- Grabadoras optimizadas para tipos específicos de maniquíes
- Memoria con grabación de datos de medición de hasta 300 s a una frecuencia de muestreo de 20 kHz
- Función de inicio de grabación para garantizar el registro de datos
El registrador de datos sirve como elemento central para el registro de valores de medición ficticios en nombre de la tecnología DTI (Digital Transductor Interface). Los registradores de datos pueden utilizarse para registrar valores de medición de hasta 288 canales a través de su módulo de interfaz de señal. Para la alimentación del bus DTI conectado, cada puerto DTI dispone de su propia unidad de control a prueba de cortocircuitos. La corriente total está limitada por la potencia nominal de la fuente de alimentación SAI conectada. Además, cada puerto DTI tiene su propio controlador y receptor RS-485 para la transmisión de datos en el bus.
Carga
Carga