Norma de vibración para acelerómetros montados 10-32, Rango de medición 1000 g / 8002K
8002K
El Tipo 8002K es un acelerómetro de alta precisión para mediciones de choques y vibraciones en aplicaciones de laboratorio.
Características/ventajas principales
- Alta impedancia, Modo de carga
- Estabilidad y repetibilidad del cuarzo
- Amplia gama de temperaturas de funcionamiento
- Para sensores montados en 10-32
Dentro de la carcasa del Tipo 8002K se encuentra un conjunto piezoeléctrico formado por una masa sísmica precargada a una pila de elementos de cuarzo. La fuerza que actúa sobre el elemento de medición de cuarzo es proporcional a la aceleración de acuerdo con la Ley de Newton: F=ma. Este elemento, a su vez, emite una señal de carga eléctrica proporcional a la fuerza y, por tanto, a la aceleración. La señal de carga se conduce a través de un cable coaxial de bajo ruido, como el de la serie 1631, y luego se convierte y amplifica a una tensión de salida proporcional en un amplificador de carga.
Carga
Carga