Norma de vibración para acelerómetros montados 1/4-28, Rango de medición 1000 g / 8076K
8076K
El Tipo 8076K es un acelerómetro de laboratorio de alta precisión que se utiliza principalmente como patrón de transferencia para calibraciones consecutivas.
Características/ventajas principales
- Modo de carga de Alta impedancia
- Precisión y estabilidad del cuarzo
- Baja sensibilidad a la deformación de la base y a la carga de masa
- Aislado de tierra
- Para sensores montados 1/4-28
El acelerómetro Tipo 8076K es el patrón de transferencia de calibración de vibraciones de laboratorio más preciso y repetible de Kistler. Presenta bajas sensibilidades de deformación de la base y de carga de masa, una robusta carcasa de acero inoxidable, aislamiento de tierra y un perno de montaje integral. Una base de montaje de berilio, ópticamente plana y lapeada, proporciona un acoplamiento óptimo entre el 8076K y la unidad de ensayo. Dentro de la carcasa hay un conjunto piezoeléctrico formado por una masa sísmica, precargada a una pila de elementos de cuarzo. La fuerza que actúa sobre el elemento de medición de cuarzo
es proporcional a la aceleración según la ley de Newton: F=ma. Este elemento, a su vez, emite una señal de carga eléctrica proporcional a la fuerza y, por tanto, a la aceleración. La señal de carga se conduce a través de un cable coaxial de bajo ruido, como el de la serie 1631, y luego se convierte y amplifica a una tensión de salida proporcional en un amplificador de carga.
Carga
Carga