Patrón de vibración para calibrar acelerómetros, PiezoStar, Rango de medición 50 g / 8080A
8080A
Los acelerómetros de Tipo 8080A sirven como patrón de calibración de vibraciones espalda con espalda con electrónica de circuito Piezotron de baja impedancia integrada.
Características/ventajas principales
- Baja tensión de base
- Estabilidad térmica
- Respuesta en alta frecuencia
- Sensibilidad mínima al movimiento de balanceo
- Interfaz de Aislado de tierra a agitador
El acelerómetro Tipo 8080A es el patrón de calibración de vibraciones de baja impedancia, espalda con espalda, más preciso y repetible de Kistler. Presenta una baja deformación de la base, estabilidad térmica y a largo plazo y respuesta de alta frecuencia. Gracias a su exclusivo diseño de cizallamiento, ofrece una sensibilidad mínima a la rotación lateral del agitador (movimiento de balanceo). Una base de montaje de berilio, lapeada ópticamente plana, proporciona un óptimo Acoplamiento entre el Tipo 8080A y la unidad de ensayo. Dentro de la carcasa se encuentra un sistema piezoeléctrico compuesto por una masa sísmica precargada a un elemento PiezoStar y una electrónica híbrida en miniatura. Esta combinación produce una señal de salida de tensión de alto nivel y baja impedancia proporcional al estímulo de aceleración.
Carga
Carga