Segmentos de pared de choque de pequeño solapamiento, sistema SmartCrash, elementos de medición de fuerzas triaxial / 9661B
9661B
Los segmentos de solapamiento SmartCrash con elementos triaxiales de medición de fuerzas y electrónica integrada para la adquisición y el almacenamiento de datos se desarrollaron para la medición de fuerzas durante los ensayos de colisión de vehículos para una configuración de solapamiento pequeño (25%).
Características/ventajas principales
- Cable de conexión único por segmento
- Ideal para mediciones dinámicas gracias a su elevada rigidez y alta frecuencia natural
- Amplio Rango de medición
- Excelente linealidad y alto grado de protección contra sobrecargas
- Adquisición de datos y almacenamiento integrados
- Funcionalidad TEDS
- Precargado y calibrado
Un segmento de solapamiento SmartCrash (650x1000 mm) consta de 32 x 3 componentes de los elementos de fuerza SmartCrash Tipo 9661B40 y de 8 x 3 componentes de los elementos angulares SmartCrash Tipo 9359B1. Sus dimensiones y el número de elementos de fuerza de choque pueden adaptarse a los requisitos técnicos del cliente. Cada elemento individual de fuerza de choque mide las tres fuerzas ortogonales Fx, Fy y Fz. Los elementos de medición piezoeléctricos de la salida del sensor de fuerza producen una carga proporcional a la fuerza, que se amplifica y procesa. En cada elemento individual de fuerza de choque se incorpora una unidad para la digitalización de las señales analógicas (DiMod). Las señales de carga se convierten en una señal de tensión, se digitalizan mediante un convertidor A/D y se almacenan en un registrador de datos central que ejecuta simultáneamente la parametrización y el control.
Carga
Carga