Sistema de análisis del rendimiento KiSprint para sprint / 9693A
9693A
KiSprint es un sistema integral para analizar, comparar y mejorar las salidas en sprint. El sistema incluye medición de fuerzas, captura de vídeo de alta velocidad, medición de la velocidad y software para analizar y comparar diferentes parámetros, atletas y sesiones.
Características/ventajas principales
- Sistema portátil para interiores y exteriores
- Fácil configuración
- Ajuste sencillo del ángulo y la posición del reposapiés
- El software traduce los datos en parámetros de rendimiento fiables y contiene un modo de comparación
Los bloques de salida instrumentados registran las fuerzas tridimensionales de cada pierna por separado. El ángulo y la posición del reposapiés son fácilmente ajustables y el reposapiés se ajusta a los bloques de competición. El bloque de salida instrumentado se fija al suelo con clavos. Una cámara de vídeo de alta velocidad capta los primeros metros de la salida del sprint. Un dispositivo láser de medición de la distancia capta la distancia del atleta a lo largo del tiempo. El dispositivo apunta a la región lumbar del atleta y permite la medición continua de la velocidad durante toda la fase de aceleración. Además, se dispone de tiempos parciales para cualquier distancia. La Adquisición de datos se activa mediante un pistoletazo de salida electrónico. La configuración del sistema es rápida y sencilla y su funcionamiento es fácil e intuitivo.
Carga
Carga