Perno de montaje, 10 - 32 UNF a 10 - 32 UNF / 8402

8402
El montaje por espárragos es el preferido de un acelerómetro para probar una estructura. Si las superficies de montaje están bien preparadas y se respeta correctamente el par de montaje, se obtiene la gama de frecuencias utilizable más amplia.
Características/ventajas principales
- Roscas de 10 - 32 UNF a 10 - 32 UNF
- De cobre berilio
- L = 7,1 mm (.28 in)
El Perno de montaje Tipo 8402 se utiliza para formar una conexión rígida entre el acelerómetro y el objeto de ensayo y está mecanizado en cobre de berilio o acero inoxidable para obtener una gran resistencia y un alto módulo de elasticidad, junto con unos límites elásticos elevados. Está disponible en diferentes tamaños de rosca, con roscas imperiales y métricas en extremos opuestos o como inserto conversor de roscas.
Carga
Carga