Perno de montaje, 10 - 32 UNF a M6 / 8411

8411
El montaje por espárragos es el preferido de un acelerómetro para probar una estructura. Si las superficies de montaje están bien preparadas y se respeta correctamente el par de montaje, se obtiene la gama de frecuencias utilizable más amplia.
Características/ventajas principales
- 10 - 32 roscas UNF a M6
- De cobre berilio
- L = 10,4 mm (.41 in)
El Perno de montaje Tipo 8411 se utiliza para formar una conexión rígida entre el acelerómetro y el objeto de ensayo y está mecanizado en cobre al berilio o acero inoxidable para obtener una gran resistencia y un alto módulo de elasticidad, junto con unos límites elásticos elevados. Está disponible en diferentes tamaños de rosca, con roscas imperiales y métricas en los extremos opuestos o como inserto conversor de roscas.
Carga
Carga