Pernos de montaje, 6-32 UNC a 10 - 32 UNF / 8430K

8430K
El montaje por espárragos es el preferido de un acelerómetro para probar una estructura. Si las superficies de montaje están bien preparadas y se respeta correctamente el par de montaje, se obtiene la gama de frecuencias utilizable más amplia.
Características/ventajas principales
- Roscas de 6-32 UNC a 10 - 32 UNF
- De cobre berilio
- L = 6,9 mm (0,27 pulgadas)
El Perno de montaje Tipo 8430K se utiliza para formar una conexión rígida entre el acelerómetro y el objeto de ensayo y está mecanizado en cobre de berilio o acero inoxidable para obtener una gran resistencia y un alto módulo de elasticidad, junto con unos límites elásticos elevados. Está disponible en diferentes tamaños de rosca, con roscas imperiales y métricas en los extremos opuestos o como inserto conversor de roscas.
Carga
Carga