Pico del motor, indicador electrónico de presión (0 ... 350 bar) / 2516B

2516B
El Pico del motor Typ 2516B es un robusto instrumento de medición para supervisar motores con un régimen de hasta 4000 min-1. El software para la evaluación de datos contenido en los accesorios incluidos permite mostrar gráficamente y registrar los cambios en la presión de pico.
Características/ventajas principales
- Evaluación inmediata de los datos in situ
- Batería recargable
- Software de evaluación de datos incluido
- Fácil de manejar
El instrumento de medición, que funciona con pilas, mide entre 1 y 100 ciclos de presión, a partir de los cuales calcula los valores medios aritméticos de la presión máxima, la desviación estándar, el gradiente máximo de la curva de presión, así como la curva de presión media. Los datos numéricos se muestran en la pantalla LC y pueden guardarse según sea necesario. La curva de presión media trazada puede analizarse con el software para la evaluación de datos contenido en los accesorios incluidos. Dado que los tubos indicadores largos provocan oscilaciones del gas que falsean la señal de medición, la señal de presión de la botella puede suavizarse con un filtro de paso bajo ajustable. Los datos de medición pueden almacenarse en dos áreas de la memoria, cada una de las cuales tiene capacidad para 20 registros ("Como se encontró"/"Como se dejó"). Esta funcionalidad mejorada hace que el Pico del motor sea ideal para equilibrar los cilindros de motores de gas y diésel. Una función de medición adicional permite visualizar la presión pico sin limitación de tiempo y enviando la señal analógica del sensor a la salida del monitor.
Carga
Carga