Transductores de presión piezoresistivos, tamaño de rosca M6x1, conector Lemo, flylead, hasta 250 bar / 4080B

4080B
Características/ventajas principales
- Transductores de presión piezoresistivos con rangos de presión de 5, 10, 20, 130 y 250 bar
- Conector Lemo o flylead 1 m (/ 4 m)
- Medición de la temperatura interna
- Temperatura de funcionamiento: -40 ... 150°C
- Dimensiones (LC) DxL (mm): D12,5x44,7
- Dimensiones (FL) DxL (mm): D12,5x48,7
- Peso: <13.5 g
Los transductores de presión absoluta tipo 4080B están diseñados para resistir el duro entorno de las carreras, así como en los bancos de pruebas de las fábricas. El elemento de medición completamente separado del medio permite operar sin preocupaciones en cuanto al rendimiento o la fiabilidad del transductor. El tipo 4080B ha demostrado su eficacia en los deportes de motor más exigentes, donde la robustez y el rendimiento son esenciales, especialmente para los transductores utilizados en sistemas de control. Los rangos de 5, 10, 20, 130 y 250 bar con una salida de 0,2 ... 4,4 VCC cubren la mayoría de las aplicaciones, como sistemas de dirección y freno, circuitos hidráulicos, de agua y aceite, mediciones de la presión de la caja de cambios, neumáticas y de combustible. Además, el transductor incluye una salida de tensión de temperatura de 2,4 ... 4,2 V CC. Esta sonda de temperatura se encuentra en el propio elemento sensible de presión y proporciona datos útiles para el diagnóstico. La compatibilidad electromagnética mejorada garantiza un funcionamiento fiable y una calidad de medición incluso en entornos con efectos eléctricos o electromagnéticos.