Transductores de presión piezoresistivos, con sonda PT1000, tamaño de rosca M6x1, conector Lemo, flylead, hasta 20 bar / 4080BT

4080BT
Diseñados para aplicaciones de competición, los transductores de presión piezoresistivos tipo 4080BT con termopar PT1000 y rosca M6 ofrecen nuevas posibilidades de instalación en automóviles, ya que el peso y la compacidad son factores clave.
Características/ventajas principales
- Transductores de presión piezoresistivos con rangos de presión de 5, 10 y 20 bares
- Conector Lemo o flylead 1 m
- Sonda PT1000 para medición de temperatura (compensación hasta 150°C / 302°F)
- Temperatura de funcionamiento: -30 ... 150°C
- Dimensiones (LC) DxL (mm): D12,5x38,7
- Dimensiones (FL) DxL (mm): D12,5x42,6
- Peso: <12 g
Basado en los transmisores de presión piezoresistivos Tipo 4080B M6, el Tipo 4080BT garantiza la compatibilidad mecánica y eléctrica dentro de la familia 4080B. La sonda PT1000 saliente junto con el módulo de presión de alta precisión permiten una medición rápida y precisa de la temperatura del medio hasta 200°C. El exclusivo concepto de 4 hilos con salidas de tensión condicionada de 0,2 a 4,4 V CC (presión) y de 0,5 a 4,5 V CC (temperatura) garantiza la máxima flexibilidad de interfaz, permite ahorrar peso en el mazo de cables y reduce el número de pines en los conectores. La compatibilidad electromagnética mejorada garantiza un funcionamiento fiable y una calidad de medición incluso en entornos con efectos eléctricos o electromagnéticos.
Carga
Carga