Pinzas ER32 para utilizar con DCR de los tipos 9125A y 9170A, diámetros de mango comprendidos entre 1 ... 2 y 19 ... 20 mm / 9169A

Las pinzas de ultraprecisión ER32 de Kistler están diseñadas para su uso con dinamómetros rotativos de corte (RCD) de los tipos 9125A y 9170A según DIN 6499.

9169A

Las pinzas de ultraprecisión ER32 de Kistler están diseñadas para su uso con dinamómetros rotativos de corte (RCD) de los tipos 9125A y 9170A según DIN 6499.
Características/ventajas principales
  • Pinzas de ultraprecisión según DIN6499
  • Para uso con dinamómetros de corte rotativo (DCR) de los tipos 9125A y 9170A
  • Tamaño exterior: ER32
  • Tamaños de sujeción del mango de la herramienta de 1 ... 2 mm a 19 ... 20 mm
  • Conforme a la norma DIN 6499
Las pinzas de ultraprecisión ER32 de Kistler están diseñadas para su uso con dinamómetros rotativos de corte (RCD) de los tipos 9125A y 9170A según DIN 6499.
Carga
Carga