Placa de sujeción con tornillo de ajuste para sensores PDI y PXI / KD Serie
KD Serie
La placa de sujeción KD-3 se fija a la placa guía de la parte superior de la herramienta.
Características/ventajas principales
- Placa de sujeción incl. tornillo de ajuste
- Para sensores PDI y PXI
La placa de sujeción KD-3 se fija a la placa guía de la sección superior de la herramienta. En la parte inferior central, el tornillo de ajuste interrumpe el haz de luz de las barreras fotoeléctricas PDI o PXI. Cuando el material se dobla (chapa doble), el tornillo ya no alcanza esta posición en la misma posición angular. Además, con esta disposición, se controla dinámicamente el funcionamiento de los sensores durante cada carrera.
Carga
Carga