Placas de fuerza 3D (rango de medición Fz -10 ... 20 kN) / 9281E
9281E
Placa de fuerza versátil, construcción ligera para mediciones dinámicas, rango de medición extremadamente amplio, excelente precisión y gran frecuencia natural.
Características/ventajas principales
- Rango de medición extremadamente amplio (-10 ... 20 kN)
- Excelente precisión de medición
- Alta frecuencia natural
- Aplicación versátil
- Umbral Fz <250 mN
La familia de Placas de fuerza multicomponente Tipo 9281E está formada por una placa superior en sándwich de aluminio de 600x400 mm de construcción avanzada y Ligera y cuatro sensores de fuerza piezoeléctricos de 3 componentes incorporados. De este modo, es extremadamente rígida en su conjunto y permite realizar mediciones en un rango de frecuencias útil muy amplio. Gracias a las propiedades especiales de los sensores piezoeléctricos, la placa es muy sensible y puede medir simultáneamente fenómenos muy dinámicos que se producen en una amplia gama de aplicaciones.
Carga
Carga