Grandes placas de fuerza 3D con placa superior de cristal, rango de medición Fz 0 ... 10 kN / Z20565

Z20565
Placas de fuerza multicomponente con placa superior de cristal para medir fuerzas de reacción del suelo, momentos y centro de presión en biomecánica.
Características/ventajas principales
- Placa superior de cristal
- Amplificador de carga integrado
- Amplio campo de medición y alta frecuencia natural
- Buena precisión del centro de presión (COP)
Plataforma de fuerza multicomponente piezoeléctrica con electrónica integrada para la medición de los 3 componentes de fuerza ortogonales y los momentos correspondientes. La Cubierta de vidrio de seguridad laminado de 3 capas permite tomar fotografías y vídeos desde abajo a través de la Cubierta.
Integrado en el bastidor: 4 sensores de 3 componentes precargados, 8 Amplificadores de carga de 1 canal con conmutación de rangos, cables de carga y el Enchufe conector.
Con el Kistler BioWare Tipo 2812 o la unidad de control Tipo 5233A2 se puede controlar y alimentar fácilmente la placa de fuerza.
Carga
Carga