Placas de fuerza 3D portátiles (rango de medición Fz 0 ... 5 kN) / 9260AA

9260AA
Características/ventajas principales
- Excelente precisión del centro de presión (COP)
- Fácil montaje
- Aplicación móvil flexible
- Instalación versátil
- Umbral Fz <250 mN
Estas Placas de fuerza Multicomponente (familia Tipo 9260AA) tienen un acabado texturizado antideslizante y están disponibles en dos tamaños (300x500 mm y 600x500 mm). En lugar de tener que montarse en un bastidor como las placas de fuerza convencionales, pueden utilizarse simplemente en cualquier superficie plana. Esto reduce drásticamente los costes de instalación. La solución de pasarela del Tipo 9418A permite opciones muy rentables y versátiles para instalar una o varias placas de fuerza. Hay disponibles marcos de montaje para instalación permanente o empotrada en el suelo. También es posible instalar marcos múltiples que permiten el montaje de varias placas de fuerza y maniquíes en diferentes disposiciones. A pesar de su amplio rango de medición (0 ... 5 kN), esta placa de fuerza ofrece una precisión y linealidad extraordinarias en todo el espectro de aplicaciones y garantiza una protección contra sobrecargas de hasta 8 kN para cargas estáticas (y considerablemente superior para cargas de impulso). Estos sensores de fuerza piezoeléctricos de 3 componentes tienen valores de diafonía muy bajos y, junto con el principio de diseño especial, garantizan una excelente precisión del centro de presión. Su estabilidad de sensibilidad a largo plazo convierte a las placas de fuerza de Kistler en una inversión fiable y rentable.