Placas de fuerza 3D portátiles con placa superior de aluminio, rango de medición Fz 0 ... 10 kN / 9286B

Placa de fuerza robusta y portátil con excelente precisión del centro de presión (COP). Amplio Rango de medición, fácil Instalación para un uso versátil y móvil.

9286B

Placa de fuerza robusta y portátil con excelente precisión del centro de presión (COP). Amplio Rango de medición, fácil Instalación para un uso versátil y móvil.
Características/ventajas principales
  • Excelente precisión del centro de presión (COP)
  • Rango de medición muy amplio (0 ... 10 kN)
  • Fácil montaje
  • Aplicación móvil flexible
  • Umbral Fz <250 mN
En lugar de las placas de fuerza convencionales montadas en bastidor, las placas de fuerza multicomponente del Tipo 9286B pueden utilizarse simplemente sobre cualquier superficie plana. Esto reduce drásticamente los costes de instalación. La reducida altura total de la placa, de sólo 35 mm, y su peso inferior a 18 kg permiten un uso flexible y portátil. Los sensores de fuerza piezoeléctricos de 3 componentes tienen valores de diafonía muy bajos y, junto con el principio de diseño especial, garantizan una excelente precisión del centro de presión.
Carga
Carga